- Home
- Bevestiging in staal
- Zo eenvoudig bevestigt u installatiesystemen in staal
ZO EENVOUDIG BEVESTIGT U INSTALLATIESYSTEMEN IN STAAL
Hilti draadbouten S-BT en X-BT voor het bevestigen van systeemcomponenten voor uw elektrische installatie

Met Hilti draadbouten S-BT en X-BT kunt u betrouwbaar en snel een breed scala aan componenten bevestigen voor de elektrische installatie in stalen ondergronden. Het is daarbij vooral van belang dat de corrosiebescherming, waarmee de stalen onderdelen gecoat zijn, intact blijven.
Wij bieden een breed assortiment speciale draadbouten voor bevestigingen in staal. Voor elk project kunt u zo de ideale montageoplossing kiezen. Hilti draadbouten S-BT en X-BT zijn optimaal afgestemd op onze railsystemen en consolen.
Onze draadbouten zijn snel en gemakkelijk te installeren. Bovendien voldoen de Hilti draadbouten probleemloos aan de meest uiteenlopende eisen voor corrosiebescherming.
Van fabriekshallen tot wolkenkrabbers en offshore-platforms, onze draadbouten zorgen voor veilige en corrosievrije bevestigingen in staal - wereldwijd.
online bestellen
-
HILTI COUNTER Voor de bevestiging van lichte tot middelzware belastingen in zeer corrosieve gebieden -
HILTI COUNTER Voor het bevestigen van lichte belastingen in matig en zeer corrosieve gebieden
DIRECTE BEVESTIGING MET HILTI S-BT en X-BT

Onze draadbouten S-BT zijn geschikt voor omgevingen met zowel een matig als een hoog risico op corrosie. Bij matige corrosiebelasting (C3), kunt u de Hilti S-BT gebruiken met een minimale dikte van de stalen ondergrond van 6 mm. Voor C5-omgevingen is een minimale dikte van 7 mm vereist. Bekijk hier hoe u de Hilti S-BT op de bouwplaats kunt inzetten.

Onze draadbouten X-BT zijn geschikt voor bevestigingen in staal met een dikte van minimaal 8 mm. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en zijn dus ook bestand tegen de vereisten in sterk corrosieve omgevingen (C5). Bekijk hier hoe eenvoudig en snel u de Hilti X-BT kunt installeren.
DEZE VOORDELEN BRENGEN U DE OPLOSSINGEN VOOR HET BEVESTIGEN IN STAAL
Hilti draadbouten zijn al vele jaren beproefd en uitgebreid getest
Onze draadbouten X-BT zijn al meer dan 15 jaar in gebruik op bouwplaatsen over de hele wereld - met name in veeleisende bouwprojecten. Elk van onze bevestigingsoplossingen omvat de kennis en ervaring van meer dan 75 jaar onderzoek door ingenieurs van Hilti.
De belangrijkste voordelen op een rij:
- Hoge weerstand tegen trillingen
- Langdurige weerstand in omgevingen met een matig risico op corrosie (C3) en in sterk corrosieve omgevingen (C5)
- Geschikt voor een breedtemperatuurbereik van -40°C tot +100°C
- Internationaal getest en goedgekeurd: met Hilti draadbouten bevestigt u op bouwplaatsen over de hele wereld, veilig en in overeenstemming met de relevante voorschriften
- Eenvoudig te berekenen en te plannen: onze aanbevelingen voor belastingwaarden helpen u snel en eenvoudig te bepalen hoeveel bevestigingen voor uw project nodig zijn (details zijn te vinden in onze technische handleiding voor directe bevestiging en de technische gegevens van de Hilti S-BT en X-BT)
Wij ontwikkelen oplossingen om uw project tot een succes te maken: met Hilti draadbouten kunt u snel en zonder corrosiegevaar bevestigen
- Bevestig productiever
Dankzij onze draadbouten hoeft u geen klemmen aan te brengen. Daarnaast hoeft u geen doorlopende verbindingen of lasnaden te maken. Bevestigingen in staal voert u eenvoudig en zonder speciale kennis uit (bijvoorbeeld laswerkzaamheden). - Werk zonder kabels
Onze schroevendraaier op accu SBT 4-A22 is geschikt voor het boren, instellen en monteren in combinatie met het S-BT systeem. Het X-BT systeem wordt bevestigd met onze accuschroefboormachine SF BT 22-A en het accu-directe bevestigingssysteem BX 3-BT(G) A22. Dankzij de accutechnologie zijn ze onmiddellijk overal op uw bouwplaats klaar voor gebruik. - Bespaar uzelf extra werk
Bij de installatie van de Hilti X-BT en S-BT blijft de beschermlaag tegen corrosie van het staal intact. Overschilderen is niet meer nodig. Bovendien hebben de draadbouten een afdichtingsring die de bevestigingspunten betrouwbaar tegen corrosie beschermt.
ONZE BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
BEVESTIGEN VAN SCHAKEL- EN AANSLUITKASTEN
Met onze draadbouten kunt u de meest verschillende schakel- en aansluitkasten zonder problemen monteren: Hilti S-BT en Hilti X-BT is verkrijgbaar in twee draadmaten M8 en M10. Ze zijn corrosiebestendig en daarom ook geschikt voor veeleisende bevestigingsopdrachten in de scheepsbouw en offshore-sector als voor petrochemische installaties en elektriciteitscentrales.
BEVESTIGEN VAN KANALEN, HOEKEN EN CONSOLEN
Onze draadbouten Hilti S-BT en Hilti X-BT zijn geschikt afhankelijk van de lastbelasting zowel voor de horizontale als verticale bevestiging van installatiecomponenten. Welke trek- en dwarskrachten uw bevestigingen daarbij kunnen standhouden, is afhankelijk van de sterkte van de stalen ondergrond en van het ontwerp van de componenten.
BEVESTIGEN VAN KABELGOTEN
Of u nu kabelgoten, kabelmanden of kabelladders monteert: met onze draadbouten bevestigt u productief en veilig. Bij bevestigingen in stalen onderdelen met minimaal 6 mm zijn onze draadbouten S-BT ideaal.


Onze schroefdraadbouten X-BT zijn geschikt voor bevestigingen in staal met een dikte van minimaal 8 mm. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en voldoen daarom aan de eisen van omgevingen met een hoog risico op corrosie (C5). Hier kunt u zien hoe snel en eenvoudig u de Hilti X-BT kunt installeren.