BEVESTIGINGEN IN STAAL

Met Hilti bevestigingsoplossingen kunt u al uw projecten eenvoudig en efficiënt uitvoeren

Wij ontwikkelen de passende bevestigingssystemen om uw project tot een succes te maken: al onze oplossingen voor de verankering in stalen ondergronden kunt u gemakkelijk en snel installeren. Afhankelijk van de uitvoering, zijn onze bevestigingsmiddelen ontworpen om bestand te zijn tegen trillingen en corrosie. 

Wij bieden bevestigingsoplossingen voor roosters en elektrisch geleidende verbindingen, evenals voor een breed scala aan toepassingen in composietstaalconstructies. Met Hilti heeft u ook de keuze of u een nagel- of schroefverbinding voor uw project wilt gebruiken.

Bevestiging van installatiesystemen

Onze oplossingen voor de bevestiging van installatie-elementen in staal zijn net zo gevarieerd als de toepassingen: wilt u railsystemen, beugels, hoeken, buishouders of haken monteren? Wij hebben de juiste bevestigingsoplossing voor uw project!

Meer informatie

Bevestigen van roosters en golfplaten

Wij bieden u een ruime keuze aan oplossingen voor rechtstreekse bevestigingen in staal. Ze voldoen ook aan hoge eisen voor corrosiebescherming of weerstand tegen trillingen. Bovendien kunt u ook tijdrovend werk besparen, zoals het aanbrengen van beugels of klemmen, het aanbrengen van schroefverbindingen of het trekken van lasnaden.

Meer informatie