Hilti X-BT-ER draadbouten voor aarding zijn onze snelle en betrouwbare bevestigingsoplossing in stalen ondergronden met een materiaaldikte van 8 mm of meer. Statische elektriciteit kan ongehinderd door deze speciale bouten worden afgevoerd en beschermen hiermee uw installaties. Bovendien zijn onze draadbouten bij uitstek geschikt voor het bevestigen aan buisflenzen en kabelgoten, evenals de verbindingen van staalconstructies.
De draadbouten kunnen worden gemonteerd met een accu-schiethamer, in een speciaal daarvoor voorgeboord gat. U kunt ze daarom zelfs in gecoat staal bevestigen zonder de coating te beschadigen. Nabewerking is niet meer nodig. Dit bespaart kostbare tijd op de bouwplaats. Bovendien hebben de draadbouten een neopreen afdichtring die uw bevestigingspunten op betrouwbare wijze beschermt tegen corrosie.
Hilti aardingsdraadbouten X-BT-ER zijn gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal. Ze zijn bestand tegen corrosie en daarom geschikt voor veeleisende toepassingen in de scheepsbouw en de offshore-sector, evenals petrochemische fabrieken of energiecentrales.