DCH 150-SL muurfrees


Sleuvenfrees voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen in een verscheidenheid aan basismaterialen
- Zaagdiepte: 50 mm
- Max. zaagbreedte: 50 mm
- Schijfdiameter: 150 mm
Hilti klanten zochten ook naar DCH 150-SL , Slijper, Sleuvenfrees, Sleuvenzaag, Sleuvenslijper, Doorslijper, Slijpmachine, Doorslijpmachine of Haakse slijper.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Zaagdiepte
50 mm
Max. zaagbreedte
50 mm
Schijfdiameter
150 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
7.6 kg
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 7000 rpm
Asgatmaat
22.2 mm
Documenten
pdf Gebruikshandleiding DCH 150-SL (01), Arabisch, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Servisch [ 5.6 MB ]
pdf Gebruikshandleiding DCH 150-SL, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 1.8 MB ]
pdf Gebruikshandleiding VC 20X; VC 40X (05), Arabisch, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Servisch [ 6.1 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Speciale muurfrees voor maximale productiviteit
- Kan sleuven van 50 bij 50 mm maken met sleufschijven van 150 mm
- Robuust ontwerp en duurzame motor, voor langere levensduur
- Ergonomische handgreep, voor een veiligere, comfortabele grip bij werk in elke positie
- Stofvrij werken bij gebruik met de juiste Hilti-stofzuiger
Toepassingen
- Sleuven maken tot 50 mm diep en breed in alle gangbare materialen, zoals beton, silex, kalksteen, enz. (bij gebruik van sleufschijven van 150 mm)
- Installeren van kabels, leidingen en buizen
- Wandkabels
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Krachtige stofafzuiger met groot reservoir en duwbeugel voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden (nat & droog), tank van 30 liter
Zeer krachtige stofafzuiger voor aansluiting met elektrisch gereedschap en opruimwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), 60L-tank
Zeer krachtige stofafzuiger voor aansluiting met elektrisch gereedschap en opruimwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), 60L-tank
Draagbare, tijdelijke elektrische stroomtoevoer met hoog vermogen en capaciteit voor gebruik met zwaar elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Wij zorgen dat uw machines productief blijven met onze services voor garantie, reparatie en kalibratie. Lees meer over de machineservice en ondersteuningsopties die in uw markt beschikbaar zijn.
Fleet Management
- Wij beheren uw machines zodat u uw bedrijf kunt runnen. Lees meer over de Fleet Management-services en ondersteuning die in uw markt beschikbaar zijn.