Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

VOLLE KRACHT VOORUIT. ZONDER ONDERBREKINGEN.

Het batterij-aangedreven Hilti bevestigingswerktuig BX 3-L 02 zorgt voor een soepel, snel en eenvoudig werkproces

Installateur met batterijbevestigingsapparaat BX3

Januari 2020  I  2 minuten  I  batterijtechnologie, DX, droogbouw

In de gipsplaatbouw worden op een dag vaak honderden nagels gezet, veel daarvan in serie. Voor de gipsplaatbouwer is het daarom belangrijk dat hij zijn werk niet hoeft te onderbreken. Een vloeiend, constant werkritme zorgt voor efficiënte seriebevestiging.

Het Hilti bevestigingswerktuig BX 3-L 02 ondersteunt met zijn 22 volt-accu, een verlengd nagelmagazijn en een vulindicator een werkproces zonder onderbrekingen en kwalitatief hoogwaardige bevestigingen. Het werkt daarbij stofvrij en zo zacht, dat het zelfs bij verbouwing van gebouwen tijdens bedrijf probleemloos kan worden ingezet. Bovendien vervalt de bij gas- en kruitaangedreven bevestigingswerktuigen onvermijdelijke geurontwikkeling.

Plaatsen zonder onderbreking – snel en nauwkeurig

Efficiënt werken betekent ook dat u uw taken met een constante snelheid en zonder pauze kunt uitvoeren. Daarbij ondersteunt de BX 3-L 02 u meteen in meerdere opzichten: Met een bevestigingssnelheid van meer dan een nagel per seconde biedt de BX 3-L 02 een werkritme dat zowel voor een snelle voortgang als een kwalitatief goede bevestiging ideaal is. En met het magazijn van 30 nagels hoeft u niet steeds nagels bij te vullen.

Omdat de batterij-aangedreven BX 3-L02 geen drijfgas nodig heeft, plaatst u met een constante spanning. Zo blijven de bevestigingssnelheid en bevestigingskwaliteit constant. En de speciale aanzetvoet zorgt ervoor dat u uw nagels nauwkeurig in een hoek van 90° plaatst – zelfs boven het hoofd.

Als puur batterij-apparaat is het bevestigingswerktuig bovendien onafhankelijk van andere externe energiebronnen: u hoeft geen gas- of kruitpatronen mee te nemen, die regelmatig omslachtig moeten worden vervangen en dan als speciaal afval moeten worden afgevoerd. In plaats daarvan werkt u met de bewezen accu’s van ons 22 volt-platform – zo zijn de accu’s van uw apparaten ook onderling uitwisselbaar.

En last but not least: na gedane arbeid bent u echt klaar. De BX 3-L 02 is volledig onderhoudsvrij en bespaart u zo zelfs aan het einde van een werkdag nog veel tijd.

Klantverklaring

er zijn veel minder uitvallers omdat de bevestiging mechanisch gebeurt

“De BX 3 is stil en het bevestigingsproces kost weinig moeite. Ik hou ook van het nieuwe, langere magazijn. Ik ben zeer tevreden met het apparaat.” Sasa Gecht, TE-MI GmbH, monteur

“De BX 3 ligt super in de hand en het geluidsniveau is aangenaam stil.” Richard Alff, Innenausbau Mertes Gmbh & Co. KG, monteur

“De stand-by-functie is super praktisch. Als men het in de hoek zet, gaat het apparaat uit en zodra men het weer in gebruik neemt, start het perfect.”  Richard Alff, Innenausbau Mertes Gmbh & Co. KG, monteur

“Erg belangrijk is de inzet bij alle temperaturen, ook bij temperaturen onder nul en niet alleen bij warme temperaturen. De bevestigingskwaliteit is beduidend beter dan bij de concurrentie: er zijn veel minder uitvallers omdat de bevestiging mechanisch gebeurt. De hantering is zeer goed, omdat het apparaat geen uitstulpingen heeft die de monteur bij het werk hinderen.” Jens Müller, eigenaar van BWD GmbH & Co KG

SMART technology – Efficiënt, energiebesparend en gekoppeld werken

Wat is er zo slim aan de smart technology in de BX 3-L 02? De bijvulindicator geeft steeds aan hoeveel nagels u al hebt geplaatst en hoeveel u nog kunt plaatsen, voordat u uw magazijn opnieuw moet vullen. En om ervoor te zorgen dat u deze informatie in de hitte van het moment niet mist, geeft het bevestigingswerktuig op tijd een pieptoon.

De handige stand-by-functie zorgt ervoor, dat u uw accu ontziet. Wanneer u zes minuten lang niet bevestigt, gaat het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus. En wanneer u de neus van het apparaat weer aanzet, is het meteen weer klaar voor gebruik.

De BX 3-L 02 is via bluetoothintegratie gekoppeld – bijvoorbeeld met de Hilti Connect-app. Die houdt voor u alle relevante apparaatgegevens en how-to en toepassingsvideo’s beschikbaar en maakt het u mogelijk om snel en ongecompliceerd onze services, zoals de reparatieservice, te starten.

Dit vindt u misschien ook interessant

3 dingen over batterij-apparaten

De bouwplaats is tegenwoordig draadloos

Januari 2020  I  3 minuten  I  accutechnologie

Zijn hoge prestaties het belangrijkste als het gaat om accu’s? Nee: Afhankelijk van de toepassing kunnen andere criteria doorslaggevend zijn. Maak kennis met onze 3 accu-platforms die uw machines van precies het juiste vermogen voorzien.

Lees verder
7 Feiten over batterijen

7 feiten over accu’s

Januari 2020  I  6 minuten  I  accutechnologie

Zwavel, kalk en spinnenbloed - zijn dit de accu’s van de toekomst? Hoe klein is precies de kleinste accu ter wereld en hoe groot is de grootste? Hier zijn 7 feiten over accu’s die u nog niet wist.

Lees verder
HIlti store

Persoonlijk advies in plaats van kopen op het internet

Januari 2020  I  5 minuten  I  Hilti Stores

Waarom zou je naar de Hilti Store gaan als alles beschikbaar is op het internet? Het is heel eenvoudig: hier ligt de focus op persoonlijk advies en praktijkervaring. Lees hier hoe klanten en medewerkers hun Hilti Store ervaren.

Lees verder
BIM - Systeemoplossingen

Digitaal plannen gemakkelijk gemaakt

November 2019  I  2 minuten  I  meettechniek, BIM

Digitale meetmethoden in combinatie met de BIM-to-Field werkwijze helpen u om een exacte overdracht van het plan en de meetpunten naar de bouwplaats en terug naar het digitale project te garanderen, vooral bij complexe projecten waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn.

Lees verder
ON! Traceer actief volgen T380 Tag en Fleet Case

Het succesduo voor meer productiviteit

Oktober 2019  I  4 minuten  I  diensten

Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.

Lees verder

Contacteer ons
Contacteer ons