ProKit
Crate PKC 37-O
productnummer: 2441669 #2441669




Grote gereedschapskist met een inhoud van 37 L (9,5 gal), stootvast en voorzien van een vergrendelingssysteem voor bediening met één hand (ProKit modulair opbergsysteem)
- Grootte: L
- Afmetingen (l x b x h): 378 x 545 x 279 mm
- Binnenafmetingen: 288 x 498 x 259 mm
Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem
Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.
Bouw je eigenSelecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Grootte
L
Afmetingen (l x b x h)
378 x 545 x 279 mm
Binnenafmetingen
288 x 498 x 259 mm
Prokit-compatibel
Ja
Categorie
ProKit-kratten
Gewicht
3.54 kg
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Alles-in-één modulair opbergsysteem – met een laadvermogen van 34 kg en een inhoud van 37 liter helpt de ProKit Large-gereedschapskist u om al het gereedschap, accessoires en verbruiksgoederen voor uw toepassing vooraf samen te stellen, zodat u tijd bespaart op de bouwplaats
- Slim in de gaten houden en beheren. Zorg dat u altijd weet er in uw gereedschapskist zit met ON!Track-asset-tags en voeg ProKit toe aan de rest van uw gereedschapspark binnen het Hilti Fleet Management.
- Duurzaam en robuust – gebouwd met slagvaste polymeren om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden op de bouwplaats
- Onderdeel van het ProKit modulaire opbergsysteem - berg op, stapel en zorg dat u weet waar al uw bouwgereedschap en accessoires zijn met ons modulaire koffersysteem, zodat u georganiseerd en voorbereid bent voor de werkdag.
Toepassingen
- Opslaan en vervoeren van uw Hilti gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen op de bouwplaats
- In elkaar klikkende verbindingen tussen andere ProKit-compatibele gereedschapskisten en organizers
- Verbindingen met ProKit-trolleys en muurplaten
- Uw bouwgereedschap en -apparatuur luchten, laten uitlekken of drogen
Gerelateerde producten
ProKit

ProKit Trolley met robuuste 10,5" | 27cm wielen en aansluitpunten voor het stapelen of ophangen van tot 113 kg ProKit-opslag (ProKit Modular Storage System)
ProKit

ProKit dolly met 4 wielen met aansluitpunten voor het stapelen van maximaal 113 kg (250 lb) aan ProKit-opbergsystemen (ProKit modulair opbergsysteem)
ProKit

Grote gereedschapskist met een capaciteit van 61 liter, is versterkt heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem om te hanteren met één hand (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Organizer met 11 opbergbakken, schokbestendig, IP65-classificatie en vergrendelingssysteem voor eenhandsbediening (ProKit Modular Storage System)