Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Grote, halfbrede gereedschapskist met een capaciteit van 18 l (4,5 gal) is slagvast, heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit modulair opbergsysteem)

  • Grootte: L
  • Afmetingen (l x b x h): 389 x 275 x 295 mm
  • Binnenafmetingen: 283 x 229 x 227 mm

Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem

Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.

Bouw je eigen

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op