AP-D SPX vezelschijf

Super premium fiberschijven voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Basis materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Productklasse: Ultimate
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Vezelschijf, Fiberschijf, Vliesschijf, Schuurschijf of Disc.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 25 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 43,00
