REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

AB-P steunschijven voor fiberschijven

Schuurpadhouder AB-P 115 medium productnummer: 2243192

Haakse slijper - steunschijven voor gebruik met fiberschijven van diverse korrelgroottes

  • Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Schijfdiameter: 115 mm
  • Asgatmaat: 22.2 mm
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar Steunschijf, Vezelschijf, Fiberschijf, Vliesschijf of Schuurschijf.

Selecteer opties

Diameter
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Draaddiameter
  • M14x1.5
  • M14x2
Asgatmaat
  • 22.2 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 12,15
EUR 12,15
/
1 Stuk