AB-P steunschijven voor fiberschijven
Schuurpadhouder AB-P 150 hard productnummer: 2243180
Haakse slijper - steunschijven voor gebruik met fiberschijven van diverse korrelgroottes
- Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
- Schijfdiameter: 150 mm
- Asgatmaat: 22.2 mm
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Steunschijf, Vezelschijf, Fiberschijf, Vliesschijf of Schuurschijf.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Draaddiameter
- M14x1.5
- M14x2
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 35,51
EUR 35,51
/
1 Stuk