Ga naar de hoofdinhoud
Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur
Nuron

Hilti SID 6-22 1/4" accuslagschroevendraaier

Power-class 1/4" slagschroevendraaier met koolborstelloze motor met hoog toerental en geavanceerde koeling voor het indraaien van honderden bevestigingen per dag (Nuron-accu)

  • Kenmerk: Led-lichtring rond de boorkop
  • Type gereedschapsopname: 1/4¨ zeskantig klik-in
  • Geen belasting toerental: Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 3000 rpm; Versnelling 3: 3700 rpm

Hilti klanten zochten ook naar Accu slagschroefmachine, Accu slagschroevendraaier, Elektrische slagschroefmachine, Slagschroefmachine of Elektrische ratel.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op