Nuron
SF 6-22 boor- en schroefmachine op accu
Accu boor- en schroefmachine SF 6-22 kof productnummer: 2254911
Krachtige boor- en schroefmachine met Active Torque Control en geavanceerde ergonomie voor universeel boren en schroeven van hout en metaal (Nuron accuplatform)
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding): 65 Nm (zachte verbinding), 85 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 490 rpm; Versnelling 2: 2000 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Hilti klanten zochten ook naar schroefmachine , boormachine , Accu schroefboormachine, tol of staalboor.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 410,36
EUR 410,36
/
1 Stuk