Nuron
PM 50-22 Multilijnlaser met automatische zoekfunctie







Multi-lijnlaser met hoge zichtbaarheid en automatische verticale uitlijning voor sneller uitzetten bij gipsplaat- en MEP-toepassingen met de PMA 50 afstandsbediening/ontvanger (Nuron-accu)
- Nauwkeurigheid: ±3 mm aan 10 m
- Max. werkafstand (diameter): 80 m (Lijnen), 130 m (Lijnen, met ontvanger)
- Maximale bedrijfstijd: 26 h
Hilti klanten zochten ook naar Laser, Kruislijnlaser, Lijnlaser, Auto of Automatisch.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Nauwkeurigheid
±3 mm aan 10 m
Max. werkafstand (diameter)
80 m (Lijnen), 130 m (Lijnen, met ontvanger) 1
Maximale bedrijfstijd
26 h
Type accu
22 V
Zelfnivelleringstijd
3 s
Horizontale ventilatorhoek
360 °
Verticale ventilatorhoek
360 °
IP-beveiligingsklasse
IP 54 (EN 60529)
Lasertype
Lijn
- De bedrijfsafstand kan significant worden beïnvloed door de omstandigheden op de werkplaats. Zie handleiding.
Documenten
pdf Gebruikshandleiding PMA 50 POS1, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 1.2 MB ]
pdf Gebruikshandleiding PM 50-22 Auto, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 2.6 MB ]
pdf Gebruikshandleiding PMA 50 01, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 5.5 MB ]
pdf Gebruikshandleiding PM 50 22 AUTO 01, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 8.1 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Sneller uitzetwerk door één persoon – automatisch verticaal uitlijnen vanaf de voet of PMA 50-ontvanger, voor een snellere opstelling met een nauwkeurigheid van ±1,5 mm tot 30 m
- Uitlijnen en fijnafstelling op afstand – lang indrukken voor snelle verticale uitlijningen en kort klikken voor micro-aanpassingen vanaf de laser of de afstandsbediening/ontvanger, met een werkbereik tot 40 m
- Betere zichtbaarheid en nauwkeurigheid – actieve vermogensstabilisatie helpt het afdrijven van het laservermogen te verminderen, terwijl 110 mW laserdiodes zijn ontworpen om een sterke zichtbaarheid van de lijn te behouden
- Slimme draaiende voet – biedt ±13,5° rotatie voor grotere uitlijningsflexibiliteit en een auto-zero-functie die de laser opnieuw centreert voor de start van elke nieuwe uitlijning
- Langere werktijd met Nuron – 22V Nuron-accu's leveren tussen 12 uur (B22-55) en 20+ uur (met B22-85) continu gebruik, zodat je langer kunt werken per oplaadbeurt en minder stilstandtijd hebt
Toepassingen
- Uitzetwerk en framebouw voor gipsplaat op vloeren, muren en plafonds voor het nauwkeurig plaatsen van profielen en staanders
- Uitlijnen van beugels en consoles voor kanalen, verlichting en leidingwerk om herhaalde bevestigingspunten op één lijn te houden
- Systeemplafonduitzetwerk om plafondrasters recht te houden over lange afstanden
- Verhoogde vloeruitzetwerk om de rasteruitlijning over grote ruimtes te behouden
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap