REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

PS 85 wandscanner

Kit PS 85 + B 12-55 + C 4/12-50 productnummer: 2392799

Eenvoudig te gebruiken multidetector, wandscanner en balkzoeker om te voorkomen dat deze worden geraakt bij het boren of zagen in de buurt van ingebouwde objecten

  • Lokalisatienauwkeurigheid: ±5 to 10 mm
  • Minimale afstand tussen twee naburige objecten: 40 mm
  • Datageheugen (scanner): Ongeveer 200 scans (service tekening) ongeveer 10 scans (intern flashgeheugen)

Hilti klanten zochten ook naar Detectie, Scanner, Detector, Detectie apparaat of Betonscanner.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 1 513,76
EUR 1 513,76
/
1 Stuk