REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

PS 1000 X-Scan betonscanner

X-Scan systeem PS 1000 transportkof. productnummer: 2223494

Efficiënte betonscanner voor structuuranalyse en om verzonken en verborgen objecten in meerdere lagen te vinden

  • Nauwkeurigheid van diepte-indicatie: <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
  • Lokalisatienauwkeurigheid: ±10 mm
  • Minimale afstand tussen twee naburige objecten: 40 mm

Hilti klanten zochten ook naar Detectie, Scanner, Detector, Detectie apparaat of Betonscanner.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 28 857,28
EUR 28 857,28
/
1 Stuk