Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu
ProKit

VC 4LX-22 PK T8 L-klasse accustofafzuiger

Stofzuiger VC 4LX-22 PK & T8 productnummer: 2465804

Compacte en krachtige accustofafzuiger met ProKit-compatibiliteit voor aansluiting op elektrisch gereedschap en het schoonmaken van de bouwplaats (nat en droog), 8 l (2 gal) tank (Nuron-accu)

  • Zelfstandige luchstroommotor: 67 l/s
  • Luchtstroom bij slangeinde: 30 l/s
  • Max. vacuüm: 17 kPa

Hilti klanten zochten ook naar Stofzuiger, Accu stofzuiger, Bouwstofzuiger, Compacte stofzuiger of Prokit compatible.

Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem

Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.

Bouw je eigen

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 665,46
EUR 665,46
/
1 Stuk