Ga naar de hoofdinhoud

Aluminium voetplaten

Posted by Anne Gerbrandsalmost 4 years ago
Aluminium voetplaten

Kan Hilti ook gebruiken voor het checken van verankering van Aluminium voetplaten?

voetplaat,aluminium

1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsalmost 4 years ago

Tegenwoordig kan het materiaal aangepast worden naar een materiaal naar keuze door het invoeren van de parameters in Profis Engineering. Zie hiervoor tevens de screenshot voor de te volgen stappen.

voetplaat,materiaal

2 comments on this reply
Posted by F. de Vosalmost 4 years ago
Het soortelijk gewicht of de dichtheid van aluminium is 2755 kg/m³ en de Elasticiteitsmodulus aluminium is 70000 N/mm2 drie maal zo laag als die van Staal.

Posted by F. de Vosalmost 4 years ago
6061-T4 T4 temper 6061 heeft een treksterkte van ten minste 180 MPa of 210 MPa en een rekgrens van ten minste 110 MPa . Het heeft rek van 10-16%. 6061-T6 aluminium standaard warmtebehandelingsproces T6 temper 6061 is behandeld om de maximale precipitatieharding (en dus maximale rekgrens) te bieden voor een 6061 aluminiumlegering. Het heeft een treksterkte van minimaal 290 MPa en een rekgrens van minimaal 240 MPa. Bij dikten van 6,35 mm of minder heeft het een rek van 8% of meer; in dikkere secties heeft het een rek van 10%.