Ga naar de hoofdinhoud
Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

MT-systeem: Modulair. Sterk. Toekomstbestendig.

Hilti Engineering

Technische ondersteuning gedurende het hele project

Van de eerste planning tot de montage ontvang je technische ondersteuning uit één hand.
Installatiesysteem

Het MT-systeem voor elke toepassing

Montagerails, verbindingselementen, consoles en bevestigingen voor efficiënte constructies van lichte tot zware belastingen.
Digitale oplossingen

Plannen. Berekenen. Modelleren.

Software, BIM-content en technische berekeningstools ondersteunen de planning, engineering en coördinatie van complexe projecten.
Hilti Engineering

Technische ondersteuning gedurende het hele project

Van de eerste planning tot de montage ontvang je technische ondersteuning uit één hand.
Installatiesysteem

Het MT-systeem voor elke toepassing

Montagerails, verbindingselementen, consoles en bevestigingen voor efficiënte constructies van lichte tot zware belastingen.
Digitale oplossingen

Plannen. Berekenen. Modelleren.

Software, BIM-content en technische berekeningstools ondersteunen de planning, engineering en coördinatie van complexe projecten.

    Het MT-systeem maakt het verschil

    Het MT-systeem vereenvoudigt werkprocessen, verhoogt de productiviteit en verbetert de veiligheid op elk niveau van het project. Tegelijkertijd zorgt het voor een efficiënter materiaalgebruik en ondersteunt het duurzamer bouwen. Ontdek hoe je profiteert van de voordelen van één geïntegreerd systeem.

    Sneller installeren

    Voorgemonteerde verbindingselementen en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden verminderen de montage-inspanning en besparen kostbare tijd op de bouwplaats.

    Eenvoudiger dankzij intelligente systeemlogica

    Minder componenten, intuïtieve verbindingen en veelzijdige toepassingsmogelijkheden verminderen de complexiteit van planning, voorraadbeheer en montage.

    Werk veiliger. Beperk risico’s.

    De veilige bediening, de robuuste prestaties van het systeem en een veilige montage met de Hilti AT-module maken het verschil.

    Duurzamer bouwen. Grondstoffen doelgericht inzetten.

    Geoptimaliseerde componenten en constructies verminderen het staalverbruik, terwijl certificaten en documentatie zorgen voor transparante duurzaamheidsbeoordelingen.

    Verhoog je productiviteit met het MT Fast-Lock-portfolio

    De voorgemonteerde MT Fast-Lock-elementen zorgen voor een snellere en veiligere installatie met minder werkstappen en verminderen tegelijkertijd het aantal componenten, wat de aankoop, hantering en opslag vereenvoudigt.

    Hoe het MT-systeem werkt

    Het Hilti MT-systeem combineert krachtige hardware, digitale planning en technische engineering in één totaaloplossing voor installatieconstructies. Van de eerste planning en technische berekening tot de montage profiteer je van perfect op elkaar afgestemde componenten, softwareoplossingen en deskundige ondersteuning.

    De juiste oplossing voor elke belastingseis

    Het portfolio omvat open montagerails voor lichte en middelzware belastingen, dubbele rails voor hogere eisen en gesloten MT-liggers voor veeleisende zware toepassingen. Zo kunnen uiteenlopende constructies worden gerealiseerd binnen één geïntegreerd systeem.

    Innovatieve hardware voor meer prestaties

    Een van de belangrijkste innovaties is de MT-90H hybride ligger, die het draagvermogen van een zware montageligger combineert met de flexibele verbindingsmogelijkheden van een C-profiel. Voor bijzonder snelle montage zorgt Fast-Lock, waarmee verbindingen in C-profielen aanzienlijk sneller worden gemaakt en montagetijden worden verkort.

    Geïntegreerde engineering en digitale planning

    Hilti ondersteunt niet alleen met hardware, maar ook met engineeringdiensten, BIM-, CAD- en Revit®-content en aanvullende softwareoplossingen. Hierdoor kunnen constructies efficiënt worden ontworpen, technisch worden berekend en naadloos worden geïntegreerd in digitale planningsprocessen.

    Voor binnen- en buitentoepassingen

    Het MT-systeem is geschikt voor binnentoepassingen en dankzij de innovatieve zink-magnesiumcoating ook voor veeleisende buitentoepassingen. De coating biedt een uitstekende corrosiebescherming en vergroot de toepassingsmogelijkheden van het systeem aanzienlijk.

    “Kort samengevat: het MT-systeem maakt je toepassingen sneller, eenvoudiger, veiliger en duurzamer.”

    Overzicht van de componenten

    MT-40 C-montagerail

    MT-40 C-montagerail

    Middelzware uitvoering C-montagerail voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
    Shop
    MT-70 OC Kokerprofiel

    MT-70 OC Kokerprofiel

    Zware uitvoering kokerprofiel voor gebruik met MT-TFB componenten in outdoor omgevingen
    Shop
    MT-90H OC Kokerprofiel

    MT-90H OC Kokerprofiel

    Zware uitvoering kokerprofiel voor gebruik met MT-TFB en MT-THB/MT-HL componenten in outdoor omgevingen
    Shop
    MT-100 OC Kokerprofiel

    MT-100 OC Kokerprofiel

    Zware uitvoering kokerprofiel voor gebruik met MT-TFB componenten in outdoor omgevingen
    Shop
    MT-TFB OC draadvormende bout

    MT-TFB OC draadvormende bout

    Draadvormende bout voor gebruik bij de montage van MT-kokerprofielen, voor buitengebruik met lage corrosie-invloeden
    Shop
    MT- FL OC zelfborgende fastlock met bout

    MT- FL OC zelfborgende fastlock met bout

    Zelfborgende moeren met bout voor het bevestigen van voetplaten en verbindingsstukken aan MT-installatierails, voor gebruik buitenshuis met weinig vervuiling
    Shop
    MT-C-LL1 FL Voorgemonteerde hoekaansluiting

    MT-C-LL1 FL Voorgemonteerde hoekaansluiting

    Rechte hoek aansluiting met voorgemonteerde Hilti MT Fast-Lock moer en bout voor het assembleren van schoorkanaalconstructies
    Shop
    MT-C-GL HA OC hoekconsole

    MT-C-GL HA OC hoekconsole

    Semi-aanpasbaar en verstevigde hoekconsole, voor MT-kokerprofielen voor zwaar gebruik met 3D-belasting in matig corrosieve omgevingen
    Shop
    MT-BR-40-console

    MT-BR-40-console

    Middelzware uitvoering C-montagerailconsole voor indoor-toepassingen
    Shop
    MT-AS buisklem zadel

    MT-AS buisklem zadel

    Verzinkt buisklemzadel voor het verbinden van schroefdraad-componenten aan MT-kanalen
    Shop

    FAQ over het Hilti MT-systeem

    Naast de typische toepassingen in gebouwtechnische installaties voldoet het MT-systeem ook aan de eisen van zware leidingbouw, elektrotechnische installaties en toepassingen in vlucht- en evacuatieroutes, seismische omgevingen en sterk corrosieve buitenomgevingen.

    Het portfolio varieert van open montagerails voor lichte en middelzware belastingen tot gesloten MT-liggers voor veeleisende zware toepassingen. Hierdoor kunnen uiteenlopende constructies met één enkel systeem worden gerealiseerd.

    Fast-Lock is de innovatieve verbindingstechnologie van het MT-systeem en maakt snelle, veilige verbindingen mogelijk zonder tijdrovende voorbereidingen. Omdat de MT-verbindingselementen al zijn voorgemonteerd met Fast-Lock, worden het zoeken naar losse onderdelen, de assemblage ervan en nauwkeurige afstellingen grotendeels overbodig. Hierdoor neemt de montagetijd aanzienlijk af en kunnen installaties sneller worden uitgevoerd.

    Pro-tip: In combinatie met Hilti Nuron accu-slagschroevendraaiers en de AT-module kunnen verbindingen automatisch met het voorgeschreven aanhaalmoment worden geïnstalleerd. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit, maar ook de uitvoeringszekerheid op de bouwplaats.

    Hilti ondersteunt ontwerpers, ingenieurs en uitvoerende bedrijven met zowel uitgebreide engineeringdiensten als digitale ontwerptools. Voor projecten met een grotere behoefte aan technisch advies staan Engineering-specialisten klaar om te ondersteunen bij de technische uitwerking, optimalisatie en documentatie van constructies. Voor gebruikers die hun constructies zelf willen ontwerpen en berekenen, biedt Hilti een uitgebreid aanbod aan digitale hulpmiddelen. Dit omvat BIM-, CAD- en Revit®-content, technische gegevens, productselectietools en softwareoplossingen voor het ontwerpen en berekenen van bevestigings- en draagconstructiesystemen. Hierdoor kunnen constructies efficiënt worden ontworpen, gedocumenteerd en naadloos worden geïntegreerd in digitale ontwerp- en BIM-processen.

    Resultaat: snellere ontwerptrajecten, meer ontwerpzekerheid en doorlopende digitale ondersteuning, van ontwerp tot uitvoering op de bouwplaats.

    Het MT-systeem is gebaseerd op een beperkt aantal veelzijdige componenten en een duidelijk verbindingsconcept. Veel onderdelen kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Zo kunnen verbindingshoeken niet alleen worden ingezet voor het verbinden van rails en liggers, maar ook voor bevestiging aan beton, hout of andere ondergronden op wanden, plafonds en vloeren. Hierdoor worden planning, inkoop en voorraadbeheer aanzienlijk eenvoudiger. Tegelijkertijd neemt het aantal benodigde artikelen af, waardoor minder kapitaal in de voorraad wordt vastgelegd.

    Resultaat: meer flexibiliteit, minder administratieve inspanning en een efficiënter voorraadbeheer.

    Hilti stelt voor het MT-systeem milieuproductverklaringen (EPD's) en andere duurzaamheidsdocumenten beschikbaar. Deze documenten geven inzicht in de milieu-impact en CO₂-transparantie. Ze zijn beschikbaar via Producten & Shop op de productpagina’s van het MT-systeem onder Technische documentatie, of via uw Hilti-contactpersoon.

    Neem contact met ons op!

    Wil je meer weten over het MT-railsysteem? Of wil je meteen een afspraak maken voor een demonstratie ter plaatse?

    Maak nu een afspraak