Elektro-installatie in metselwerk: sleuven en uitsparingen maken
Vooral bij bakstenen wanden worden de elektrische kabels of installatiebuizen onder de uiteindelijke pleisterlaag gelegd. Hiervoor moeten sleuven in het metselwerk worden gemaakt en gaten voor schakelkasten worden verdiept. In sommige gevallen wordt dit ook in betonnen wanden en plafonds gedaan. Daarna kunnen de wanden gepleisterd worden en is de elektrische installatie uiteindelijk niet meer zichtbaar (behalve de schakelaars en stopcontacten).
Maar voordat er kan worden begonnen met frezen en slijpen, moet de elektromonteur de tekeningen gebruiken om de positie van de schakelaars en stopcontacten te bepalen en te markeren. Onze multilijnlaser of rotatielaser is ideaal (afhankelijk van de grootte van de ruimte) om dozen door de hele ruimte op exact dezelfde hoogte te installeren.
Voor het inbouwen van dozen worden gaten geboord in metselwerk of beton. In een latere werkstap worden in deze gaten de kunststof schakeldozen gepleisterd of gemetseld en worden de dozen met installatiebuizen aan elkaar verbonden. Bij de uiteindelijke installatie worden hierin de elektrische schakelaars en stopcontacten gemonteerd.
De juiste machines voor het boren van inbouwdozen en doorvoeren

Handmatig nat en droog boren en inbouwen van dozen in beton en metselwerk
In combinatie met de zuignap en de stofzuiger kunt u bij het droog boren praktisch stofvrij werken. Een andere mogelijkheid voor nagenoeg stofvrij werken is het nat boren, waarbij het stof tijdens het boorproces wordt gebonden en met behulp van het DD-WMS wateropvangsysteem uit het boorgat wordt gezogen.

Diamantboren in beton met de hand of op een statief
Met onze boormachines maakt u achteraf snel en efficiënt doorbraken voor buizen, kabelgoten of leidingen in metselwerk en beton.
Sleuven frezen en beitelen voor elektrische installaties

Maak nauwkeurig en stofarm wandsleuven voor kabels en leidingen
Het frezen in de wand is vermoeiend en vereist tegelijkertijd grote nauwkeurigheid. Daarvoor heeft u machines nodig waarmee u ondanks het hoge vermogen, snel, nagenoeg stofvrij en tot op de millimeter nauwkeurig kunt werken. De diamantslijpmachine DCH 150-SL is bij uitstek geschikt voor een snelle en eenvoudige voorbereiding van de installatie van kabels en buizen op ondergronden zoals beton of metselwerk. U kunt beide sleufschijven afzonderlijk instellen tot 50x50 mm en dankzij een geïntegreerde lasergeleiding slijpt u altijd recht.

Efficiënt sleuven frezen, ook in krappe werkruimtes
De compacte en wendbare AG 125-13S haakse slijper in combinatie met de DC-EX stofkap zorgt dat uw sleufwerkzaamheden, ook in krappe werkruimtes of bij toepassingen boven het hoofd optimaal worden ondersteund. Met deze lichtgewicht oplossing kunnen sleufwerkzaamheden tot 25 mm breed en 28 mm diep uitgevoerd.

Hak eenvoudig sleuven uit in metselwerk en beton
Na het frezen van de sleuven worden de geulen uitgebeiteld en eventueel uitsparingen met de beitel bijgewerkt. Afhankelijk van de toepassing en ondergrond kunt u de benodigde sleuven ook direct beitelen zonder gebruik te maken van een frees of haakse slijper. Ongeacht voor welke manier u kiest om sleuven te maken: met de Hilti boorhamer TE 6-22 of de Hilti boorhamer TE 30-22 gaat beitelen altijd goed.
Gereedschap en machines voor elektrische inbouwinstallaties
Nuron

PM 50MG-22 multi-lijnlaser
Nuron

PR 40G-22 Groen roterend laser met enkele afschotmodus

DD 110-W diamantboormachine

SPX-L dozenboor voor beton (gesloten)
Nuron

DD 150-U-22-accu-diamantboor

SPX-A-speed-boor

VC 40M-X M-klasse stofafzuiger

DD WMS 100-22 PK waterslang en toebehoren voor hydrauliek op accu.

DCH 150-SL muurfrees

AG 125-13S haakse slijper
Nuron

TE 6-22 accuboorhamer
Nieuw