Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Bouwstof verwijderen en vermijden

1-9-2026
Bouwstof
Leestijd: < 5 minuten
Trends op de bouwplaats

Op bouwplaatsen is stof een constante, vervelende metgezel en een belasting voor de gezondheid. Het probleem is dat stof zich vastzet in de luchtwegen van je medewerkers, in de machines en op wanden, oppervlakken, deuren en vloer van het werkgebied. Dit stof schaadt mensen en machines en levert daarnaast ook veel werk op om het te verwijderen. Passende apparaten helpen stof op de bouwplaats te voorkomen of de stofontwikkeling te minimaliseren.

Bouwvakker boort stofvrij in een stalen kolom met de Hilti TE 30-22 accuboorhamer en VC 10-22 stofzuiger.

Welke soorten stof zijn er?

Stof is niet altijd hetzelfde!Om de verschillende soorten stof te onderscheiden, worden ze in drie klassen ingedeeld: de stofklassen. Deze geven enerzijds inzicht in de gezondheidsrisico’s die ze met zich meebrengen. Anderzijds helpen ze bij het kiezen van het juiste apparaat voor een optimale stofafzuiging.

Stofklasse L (low risk) – licht schadelijk voor de gezondheid: Hie rtoe behoren bijvoorbeeld minerale stoffen zoals kalk, zand en gips, of stof dat ontstaat bij elektrotechnische werkzaamheden of dakdekkerswerk.

Stofklasse M (medium risk) – middelmatig gevaarlijk, ziekteverwekkend: Deze stoffen bestaan uit organische materialen zoals hout in al zijn varianten en moeten het best al tijdens het ontstaan worden verwijderd. Deze categorie omvat ook metaalstof, dat bijvoorbeeld ontstaat bij het slijpen van ijzer of aluminium, evenals slijtresten van uitgeharde lakken, kunststoffen en harsen.

Stofklasse H (high risk) – zeer gevaarlijk, kanker- en ziekteverwekkend: Stoffen uit deze categorie moeten zo snel mogelijk worden verwijderd, omdat ze binnen korte tijd ernstige gezondheidsgevolgen kunnen veroorzaken.

Hoe kan de stofbelasting op bouwplaatsen worden verminderd?

Wanneer je het stof dat bij je projecten ontstaat correct hebt geïdentificeerd en aan de juiste stofklasse hebt toegewezen, kun je het ook effectief bestrijden. Zo bescherm je niet alleen de gezondheid van je team, maar ook je bedrijf en het milieu. Een professionele stofzuiger met een geschikt stoffilter, een toestel voor stof- en boorslibbeheer bij kernboorwerkzaamheden of een luchtreiniger voor bouwstof ondersteunen je bij al je projecten – van boor-, snij- en sleufwerkzaamheden via grof- en fijnschuren tot beitel-, sloop- en zaagwerkzaamheden.

Met deze apparaten voorkom en verwijder je bouwstof effectief

Werknemer boort overhead met een Hilti TE 4-22 en stofafzuigmodule (DRS) voor stofvrij werken.

Opzetbare stofafzuiging

Met opzetbare stofzuigsystemen kun je stofvrij boren of beitels gebruiken, omdat het ingebouwde afzuigingssysteem het bouwstof direct opzuigt.

Werknemer boort met Hilti TE 60-22 combihamer en holle boor in beton, stof direct afgezogen via de stofzuiger.

Holle boor

Met holle boren wordt het stof tijdens het boorproces betrouwbaar direct bij de boorkop afgezogen via de aangesloten Hilti-stofzuiger. Daardoor word je niet alleen minder aan stof blootgesteld, maar hoef je het boorgat voor het plaatsen van pluggen of voor nabehandeling van wapening ook niet extra te reinigen.

Bouwvakker duwt een grote Hilti VC 40/150-10 X bouwstofzuiger over de bouwplaats voor het opruimen van bouwstof.

Bouwstofzuigers en stofafzuigers

Met snoergebonden en accu-aangedreven nat-/droogzuigers en industriële stofzuigers verminder je direct stof bij toepassingen zoals boren, sleuven frezen, schuren of slijpen.

DC-EX, toepassing met haakse slijper.

Stofkappen voor schuurwerkzaamheden

Stofkappen maken een gerichte afzuiging op de schuurmachine mogelijk en zorgen dat het stof in de opvangbak van de stofafzuiger terechtkomt.

Met luchtreinigers tegen bouwstof

Zo los je het bouwstofprobleem op

De luchtreinigers AIC 1000 en AIC 2000 verwijderen in gesloten ruimtes fijne stofdeeltjes uit de lucht. Het gemakkelijk te vervoeren apparaat is aan drie zijden voorzien van verwisselbare filters. Naast het verwijderen van bouwstof uit de lucht, kan de luchtreiniger via een zijraam direct in een stofwerende wand worden geïntegreerd of via een slang voor het gericht afzuigen van stof met onderdruk worden gebruikt. Zo is het mogelijk om fijnstof uit een afgescheiden ruimte te verwijderen, bijvoorbeeld bij renovatiewerkzaamheden in huis of andere saneringswerkzaamheden in binnenruimten.

Ook bij ombouwwerkzaamheden gedurende het dagelijkse bedrijf in bijv. ziekenhuizen of kantoorgebouwen is de luchtreiniger zeer praktisch, omdat deze kan worden gebruikt om gescheiden werkruimten grondig te reinigen - zonder luide blazers of tijdrovende reiniging.

Naar de luchtreinigers

Informatie die de moeite waard is

In de informatiebrochure lees je welke risico's stof op bouwplaatsen met zich meebrengt en hoe de wetgeving hierover eruitziet. Bovendien ontdek je hoe je bouwstof kunt vermijden en zo je productiviteit kunt verhogen.

Welke apparaten zijn geschikt voor stofverwijdering? Welke luchtreiniger is ideaal voor de bouwplaats? In onze training leren je medewerkers alles over stofvorming, stofklassen en stofafzuiging – waardevolle kennis voor meer veiligheid op de werkplek.

Stofafzuiging op de bouwplaats beschermt actief tegen aandoeningen van de luchtwegen en vermindert het risico op chronische ziekten die kunnen worden veroorzaakt door fijnstof, zoals kwarts- of houtstof. Efficiënte stofoplossingen kunnen vakmensen in de volgende sectoren beschermen:

  • Bouwsector, vooral in de installatietechniek (HVAC/SHK)

  • Elektrotechniek

  • Afbouw/droogbouw

  • Metaalindustrie

  • Glasindustrie

  • Keramische industrie

  • Bouwmaterialenindustrie

  • Natuursteenindustrie

Door gerichte maatregelen voor stofbescherming kunnen gezondheidsbelastingen aanzienlijk worden verminderd.

De effectieve verwijdering van bouwstof biedt bovendien economische voordelen:

  • Verlengde levensduur van je apparaten met 60% en van je gereedschap met 20%

  • Minder inspanning voor reiniging en onderhoud van je apparaten

  • Tot 20% hogere prestaties van je apparaten

  • Verminderde kans op uitval en reparatiebehoefte

  • Tijdswinst bij reparatie en reiniging

  • Aanzienlijk kortere voor- en nalooptijden op de bouwplaats