Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Stofbescherming op de bouwplaats

1-9-2026
Bouwstof
Leestijd: < 5 minuten
Trends op de bouwplaats

Stof vormt een ernstig gezondheidsrisico. Vooral fijnstof kan op lange termijn gevolgen hebben, zoals astma of stoflongen. Daarom is het belangrijk uw medewerkers effectief tegen stofbelasting te beschermen. Dit komt niet alleen de gezondheid van uw team ten goede, maar draagt ook bij aan het succes van uw bedrijf. Minder belasting op de werkplek betekent meer veiligheid, hogere productiviteit en minder uitval.

Welke soorten bouwstof zijn er?

In de bouw is er vooral fijn kwartsstof, houtstof en asbeststof in de lucht te vinden, wat gevaarlijk kan zijn voor uw medewerkers. Deze zijn kankerverwekkend en kunnen verschillende soorten kanker veroorzaken in de longen, neus en sinussen:

Kwartsstof

Kwartsstof (kristallijn silicaat) komt voor bij het boren, slijpen en hakken in beton, baksteen, tegels en zandsteen – dat wil zeggen in bijna elke toepassing en bij elk standaard materiaal op uw bouwplaatsen, ongeacht de branche. Kwartsstof is bijzonder gevaarlijk en in de meeste gevallen de oorzaak van stoflong of silicose.

Houtstof

Bij het zagen, frezen, boren en schuren van hout ontstaat houtstof. In de bouwsector komt houtstof vooral in de droog- en houtbouw voor en wordt vaak onderschat. Hout- en hardhoutstof, vooral van beuken- of eikenhout, kan ziekten zoals kanker in de neus en sinussen, maar ook stoflong.

Asbeststof

Asbeststof is vooral bij renovatiewerkzaamheden binnenshuis een probleem en kan asbestose veroorzaken. Het heeft vergelijkbare symptomen als silicose en kan leiden tot longkanker. Hoewel asbest sinds 2005 verboden is, komt volgens een expertiseonderzoek van de VDI in circa 25% van alle bestaande gebouwen van voor 1995 asbesthoudend gips, plamuur en/of tegellijm voor.

Bescherming tegen stof op de bouwplaats met Hilti

Onze productoplossingen voor nagenoeg stofvrij werken

TE DRS 4/6 stofafzuiging

TE DRS 4/6 stofafzuiging

Geïntegreerde stofafzuiging voor comfortabele stofopvang bij het boren of hakken met de accu boorhamers TE 4-22 en TE 6-22
Shop
TE DRS-M stofafzuiging

TE DRS-M stofafzuiging

Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor gemakkelijk stof verzamelen
Shop
DCD stofopvang

DCD stofopvang

Stofopvang voor comfortabel boren boven het hoofd
Shop
SJD 6 DRS stofafzuiging voor decoupeerzagen

SJD 6 DRS stofafzuiging voor decoupeerzagen

Stofafzuigingssysteem voor de SJD 6-22 accudecoupeerzaag
Shop
TE DRS-C stofafzuiging

TE DRS-C stofafzuiging

Stofafzuiging voor SDS Plus
Shop
TE DRS-Y-stofafzuiging

TE DRS-Y-stofafzuiging

Stofafzuigingssysteem voor boren en hakken in beton met de Hilti SDS Max (TE-Y)-combihamers
Shop
TE DRS-D stofafzuiging

TE DRS-D stofafzuiging

Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers
Shop
TE DRS-B stofafzuiging

TE DRS-B stofafzuiging

Stofafzuiging voor hakwerkzaamheden van beton met de Hilti SDS Max (TE-Y) en TE-S breekhamers
Shop

Stofbeschermingsmethoden om bouwstof te vermijden

Bouwvakker diamantboort in beton met een Hilti boorsysteem en aangesloten stofafzuiging

Stofarme werkmethoden

Beperk de stofontwikkeling door het toepassen van stofarme werkmethoden, zoals natte of vochtige bewerking bij het boren, snijden en slijpen van sleuven. Daarnaast dien je stof zoveel mogelijk met water te binden.

Werknemer verspreidt korrelig materiaal op een buitenvloer

Beperking van de stofbelasting

Bevorder de bescherming tegen stof en verminder de stofbelasting op de werkplek door, waar mogelijk, stofarme materialen en producten te gebruiken. Hieronder vallen bijvoorbeeld mortelpellets, stortklaar beton en kant-en-klare pleister.

Bouwvakker verplaatst een mobiele Hilti bouwstofzuiger over de bouwplaats

Reiniging van de werkzones

Reinig je werkzones regelmatig van vuil en gevaarlijk stof, ventileer en hou je werkkleding en oppervlakken schoon. Maak gebruik van bouwstofzuigers zodat er minder bouwstof wordt ingeademd.

Detail van de bedieningsknop op een Hilti stofzuiger

Effectief stofbeheer

Controleer voor een effectief stofbeheer regelmatig de prestaties van je bouwstofzuigers. Vervang filters tijdig indien nodig en controleer of de vermogensklasse van de stofzuiger geschikt is voor de betreffende hoeveelheid stof en de bijbehorende stofklasse.

Bouwvakker met stofmasker breekt door een muur met een boorhamer, waarbij stof vrijkomt

Persoonlijke stofbeschermingsmaatregelen

Persoonlijke maatregelen ter bescherming tegen stof zijn van groot belang, in het bijzonder het dragen van een stofmasker. Wanneer bij een toepassing sprake is van een hoge stofbelasting, spreekt dit voor zich. Maar ook bij werkzaamheden die ogenschijnlijk minder stofintensief zijn, dien je in elk geval een stofmasker te dragen.

Bouwvakker sloopt beton met een Hilti breekhamer met stofafzuiging

Afgestemde systemen

Maak bij voorkeur gebruik van op elkaar afgestemde systemen van gereedschap en stofafzuiging om de stofontwikkeling op de bouwplaats al bij de bron op te vangen.

Bouwvakker boort met een Hilti boormachine in een houten bekisting op de bouwplaats

Het juiste gereedschap gebruiken

Gebruik voor elke toepassing het juiste gereedschap om bouwstof te voorkomen. Elke stofrijke toepassing kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is directe bevestiging in plaats van bevestigingsoplossingen met boortoepassingen.

Boren in een bakstenen muur met een Hilti accuboorhamer met stofafzuiging

Toepassingsmethode SafeSet

De toepassingsmethode SafeSet staat binnen het domein van chemische verankeringen en achteraf aangebrachte wapening voor maximale veiligheid met betrekking tot de belastingswaarden. Bovendien omvat SafeSet het gebruik van een holle boor die het vrijkomende bouwstof direct afzuigt.

Waardevolle informatie

Bouwstof vormt een risico voor zowel de gezondheid als uw bedrijf. Het kan ademhalingsziekten, allergieën en chronische, soms ongeneeslijke aandoeningen veroorzaken. Daarnaast versnelt het de slijtage van machines en gereedschappen, wat extra kosten met zich meebrengt. Effectieve stofbescherming is daarom essentieel voor gezondheid, arbeidsveiligheid en productiviteit op de bouwplaats.

Het inademen van fijnstof, zoals beton- of houtstof, veroorzaakt niet altijd direct klachten. Aandoeningen zoals silicose kunnen zich jarenlang ongemerkt ontwikkelen voordat symptomen zoals aanhoudende hoest of kortademigheid optreden. Daarom is het belangrijk de stofbelasting op de bouwplaats te meten, risico’s tijdig te herkennen en passende stofbeschermingsmaatregelen te nemen.

Neem contact op met de verantwoordelijken voor stofmanagement binnen uw bedrijf om stofvorming te beperken en de bescherming op de bouwplaats te verbeteren. Zijn er al stofbeheersingsmaatregelen aanwezig, ondersteun dan actief de naleving ervan.

Stoflong is de meest voorkomende beroepsziekte. Het verraderlijke hieraan is dat deze ziekte vaak pas na jaren wordt herkend. De ziekte is niet te genezen en kan daarom alleen worden voorkomen door preventieve maatregelen te nemen!

Een stoflong of chronische silicose wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan siliciumdioxidedeeltjes (kwartsstof) die in fijnstof voorkomen. Deze stofdeeltjes kunnen zeer gevaarlijk zijn omdat deze diep in de longen doordringen en zich in de luchtzakjes (alveoli) nestelen. Na verloop van tijd ontwikkelt zich littekenweefsel waardoor de opname van zuurstof bij het inademen wordt gehinderd. De ziekte is niet te genezen en kan alleen met een vroege diagnose op een stabiel niveau worden gehouden. Chronische belasting van de longen heeft ook invloed op de hartprestaties. Wanneer het fijnstof via de longblaasjes in de bloedbaan komt, neemt de kans op hart- en vaatziekten, hartaanvallen of beroertes toe.

Hoewel geschikte beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel zijn voor medewerkers, kunnen effectieve stofafzuigsystemen en bouwstofzuigers de stofbelasting al tijdens het werk verminderen.

Om geen bouwstof in te ademen, zijn beschermingsmaskers op de bouwplaats onmisbaar. FFP1-maskers beschermen vooral tegen grovere deeltjes. FFP2-maskers bieden een aanzienlijk hogere filtratie en zijn bijvoorbeeld geschikt voor sloopwerkzaamheden. Sommige modellen hebben een uitademventiel, waardoor ademhalen gemakkelijker wordt. FFP3-maskers bieden het hoogste beschermingsniveau tegen stof en filteren ook zeer fijne deeltjes, waaronder schimmel- en asbestdeeltjes.

Door effectieve afzuigsystemen te gebruiken en de stofbelasting laag te houden, wordt de voorbereiding en nazorg van de bouwplaats aanzienlijk verminderd. Het is vaak niet meer nodig om ruimtes volledig leeg te ruimen of af te dekken vóór de werkzaamheden beginnen. Ook de tijdrovende reiniging van wanden, oppervlakken en vloeren achteraf wordt sterk beperkt. Zo bespaart u tijd, verhoogt u de productiviteit en zorgt u voor een schonere werkomgeving voor zowel klanten als medewerkers.

Met effectieve stofafzuigsystemen kunt u de levensduur van uw gereedschap met maximaal 60% verlengen en de prestaties met maximaal 20% verbeteren. Doordat er minder stof in het gereedschap terechtkomt, zijn minder reiniging en onderhoud nodig. Bovendien voorkomt u uitval door oververhitting, slijtage of blokkades, waardoor reparatiekosten en stilstandtijd afnemen.