Hard werken op 3100 meter hoog - niet alleen voor atleten.
Met de gevallen snowboarder gaat het inmiddels goed en de volgende atleten wachten al weer op hun startsein. Tobias geeft een akkoord voor de volgende sprong. Achter hem, tussen de boarden, ski's en rugzakken, ligt een Hilti accuboorhamer in de sneeuw.
"We hebben hem constant nodig. We nemen hem mee zodat we hem altijd bij de hand hebben" legt hij uit. Daniel wijst op de omheining die de freestyle skiërs naar de afsprong van de Prime Line sluist. "We moeten elke dag de hekken opnieuw erin zetten." In feite worden de bevestigingen van het hekwerk niet alleen door de dicht op elkaar staande atleten, maar ook door de temperatuurschommelingen op de gletsjer belast. Op zonnige dagen stijgt de temperatuur hier boven het vriespunt waardoor de ondergrond waarin de hekken staan smelt. 's Nachts bevriezen de gaten opnieuw en komt het hek losser te staan. Als de grond vervolgens weer bevroren is, moeten de ongeveer 50 gaten voor de omheining opnieuw worden geboord.