BOORHAMER TE 3-C EN TE 3-M

HANDZAAM, STERK EN TEGEN BIJNA ELKE KLUS OPGEWASSEN

De TE 3 boorhamer: onze veelzijdige boorhamer met pistoolhandgreep en beitelfunctie

Veelzijdige boorhamer met pistoolhandgreep en beitelfunctie

Onze alleskunner onder de boorhamers: met beitelfunctie en stofopvang is de TE 3 boorhamer ook bij uw bouwproject onmisbaar.

Met de ergonomisch ontworpen pistoolhandgreep en een gewicht van slechts 3 kg ligt de TE 3 boorhamer stevig in de hand. Dankzij de krachtige motor en het handzame en robuuste ontwerp is onze allrounder het ideale gereedschap voor het boren in beton. De boorhamer is geschikt voor het boren van gaten met een diameter van 4 mm tot 28 mm. U kunt zelfs lichte beitelwerkzaamheden verrichten.

De variant TE 3-M boorhamer heeft een bijkomend voordeel: de optionele verwisselbare snelspanboorkop maakt daarnaast ook boor- en schroefwerkzaamheden in metaal en hout mogelijk.

Dit zeggen professionals over de TE 3 boorhamer

Please enter alternative text here (optional)

Met de TE 3 boorhamer werkt u ook boven uw hoofd veilig en comfortabel: stof en betonsplinters vallen in het stofopvangsysteem dat als accessoire verkrijgbaar is.

De kenmerken van de boorhamer TE 3:

  • Snelste boorhamer in de 3 kg-klasse met pistoolhandgreep: volle hamerfrequentie van 5160 slagen per minuut met enkelvoudige slagenergie 2,5 J en 1.300 omwentelingen per minuut
  • 50% langere levensduur dan vergelijkbare boorhamers met pistoolhandgreep
  • Beitelfunctie voor corrigerend beitelwerk en het uithakken van sleuven in beton en metselwerk
  • Geoptimaliseerde diepteaanslag voor meer precisie bij het boren
  • Stofopvangsysteem voor boven het hoofd werken
  • TE 3-M boorhamer met optionele snelspanboorkop voor boor- en schroefwerkzaamheden in metaal en hout
Please enter alternative text here (optional)
1 / 3

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3

Veelzijdigheid is zijn kracht: met de TE 3 boorhamer klaart u de meest uiteenlopende klussen op de bouw:

  • Boren in beton van 4 mm tot 28 mm
  • Beitelen
  • Werk comfortabel boven uw hoofd met het optionele stofopvangsysteem
  • De optionele snelspanboorkop van de TE 3-M boorhamer maakt daarnaast ook boren en schroeven in metaal en hout mogelijk

NEEM CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE