- Home
- Roterende Lasers
- Onze rotatielasers
- Robuuste rotatielasers voor gebrunk in de buitenruimte
ROBUUSTE ROTATIELASERS VOOR GEBRUIK IN DE BUITENRUIMTE
Met 360° schokbescherming voor nauwkeurige metingen, zelfs bij de zwaarste dagelijkse werkzaamheden

Van de uitlijning van de kelderbekisting tot de fijnafstelling van de gevelelementen. Op de bouwplaats moet u verschillende metingen uitvoeren. Met een Hilti rotatielaser heeft u hoogtelijnen, verticale bouwassen en hellingen betrouwbaar onder controle.
U kunt lijnen en niveaus nauwkeurig en comfortabel instellen, weergeven en uitlijnen met onze Hilti rotatielasers, zelfs zonder de hulp van een collega.
Uw extra voordeel: al onze rotatielasers hebben een uiterst effectieve allround bescherming: de gevoelige meettechniek wordt veilig afgeschermd door een robuuste behuizing. Dankzij een speciale schokbescherming aan alle vier de zijden en op de kop van het apparaat, kunnen onze roterende lasers schokken en trillingen tijdens dagelijks gebruik op de bouwplaats aan.
-
1 / 6Hoogten overdragen
-
2 / 6Bouwassen weergeven
-
3 / 6Hellingen bepalen
-
4 / 6Gevels uitrichten
-
5 / 6Hellingen met digitale hoekinvoer vastleggen
-
6 / 6Hellingscontrole met automatische uitlijningsfunctie