Elektrische diamantwandzaag met uitzonderlijk vermogen-gewichtsverhouding
Hilti DST 20-CA - Geen aparte electrobox meer nodig
![Hilti DST 20-CA electric diamond wall saw with no electrical box](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1519918847112.jpg)
Perfecte oplossing door een goed doordacht ontwerp
![Hilti DST 20-CA elektrische diamantwandzaag zonder elektrische doos](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1524036973161.jpg)
De DST 20-CA diamantwandzaag is de eerste wandzaag in zijn prestatieklasse die volledig geïntegreerde, slimme elektronica bevat, waardoor een aparte electrobox overbodig is. Met een maximale zaagdiepte van 73 cm bevat hij de typische wandzaag-toepassingsmogelijkheden en wordt de zaagprestatie met 30% verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Dit en het nieuwe compacte ontwerp maken de DST 20-CA uitermate geschikt om te voldoen aan al uw zaagbehoeften voor kleine en zware toepassingen.
![Hilti elektrische diamantwandzaag heeft meer zaagkracht en startkoppel](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_c/left/image.img.1920.medium.jpg/1524036950034.jpg)
Meer kracht
30% meer zaagkracht en 200% meer startkoppel in verkelijking met de DS TS20-E wandzaag.
![Hilti Electric diamond wall saw only one cable and no electrical box](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_c/right/image.img.1920.medium.jpg/1519918845824.jpg)
Minder snoeren
Verlaagt het risico op schade aan snoeren en voorkomt daarmee verloren tijd door reparatie.
![Hilti Elektrische diamantwandzaag is licht met een hoge vermogen-gewichtsverhouding](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1/left/image.img.1920.medium.jpg/1524037153638.jpg)
Minder gewicht
De nieuwe DST 20-CA wandzaag behoort tot de zagen met de beste prestatie-gewichtsverhouding in zijn klasse. Zware voorwerpen zoals de electrobox en snoer zijn niet langer meer nodig.
![Hilti Elektronische zaaghulp voor elektrische diamantwandzaag](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-sawing-tools/dst-20-ca-electric-wall-saw/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1/right/image.img.1920.medium.jpg/1524037171684.jpg)
Elektronische zaaghulp
De laatste uitgave van de Cut Assist biedt een 15% hogere zaagsnelheid doordat het zaagproces is geoptimaliseerd en een nieuwe logboekfunctie die elke zaagbeweging vastlegt.