Het Hilti HCA schroefanker
Biedt houvast. Steeds weer opnieuw.


Slijtage is meteen te herkennen!
Of een Hilti HCA schroefanker na veelvuldig gebruik nog betrouwbaar is bij een volgende inzet, kunt u makkelijk vaststellen: de slijtage kunt u met een controlemal bepalen. Dit kan snel en eenvoudig.
Voor de slijtagetest wordt de punt van het schroefanker in de Hilti controlemal HRG 16 geplaatst. Indien deze er aan het andere einde niet uitsteekt, kunt u de schroef nog een keer veilig gebruiken. Op het moment dat de slijtage dusdanig is, dat de punt van de schroef eruit steekt, mag deze niet meer worden gebruikt.

Controlemal altijd bij de hand!
Schroefanker eruit schroeven, slijtage controleren, nieuwe schroef bevestigen, opnieuw inschroeven. Het tijdelijk bevestigen met een Hilti HCA schroefanker is makkelijk en functioneert goed. De reden: de controlemal om de slijtage te testen heeft u altijd bij de hand.
De controlemal HRG 16 kan direct aan de Hilti slagmoermachine SIW 22T-A worden bevestigd. Zo raakt deze niet kwijt of hoeft deze niet gezocht te worden op de bouwplaats. U heeft de controlemal altijd meteen bij de hand.
Belangrijk: met de controlemal kunt u betrouwbaar slijtage aan het schroefanker vaststellen. Let daarbij ook op zichtbare schade: als de schroefdraad is beschadigd, mag deze ook niet meer worden gebruikt.
Hilti HCA schroefanker

De voordelen op een rijtje:
De kop
De stevige, grote kop dekt in de meeste gevallen de gaten in de bodemplaten van de schoren veilig af.
De sterkte
Met een diameter van 16 mm is de Hilti HCA schroefanker goed uitgerust voor het opvangen van hoge lasten in jong beton.
De schroefdraad
De schroefdraad is extra sterk en daardoor meerdere malen her te gebruiken.
De veer
Voor elke nieuwe toepassing wordt eenvoudig een nieuwe veer geplaatst. Bij het verwijderen van de ankerschroef blijft de veer in het boorgat achter.
De controlemal
De controlemal voor de slijtagetest heeft u altijd bij de hand. Deze wordt direct aan de slagmoermachine bevestigd.