Hoe functioneert het slagwerk van de Hilti SI (Screw Impact) schroevendraaier?
De grootste bijdrage aan de meerwaarde wordt geleverd door de Hilti Screw Impact (SI) Technologie: het speciale slagmechanisme raakt tangentieel aan de schroefas. De energie van elke slag wordt daardoor optimaal benut voor het schroefproces..
Het basisprincipe is gelijk aan dat van het werkingsmechanisme bij het bevestigen van de wielen van een voortuig met een kruisschroevendraaier. Bij het indraaien van een schroef kunt u deze kruisschroevendraaier eerst gemakkelijk met de hand bedienen. Als de schroef weerstand ondervindt, zet u meer kracht. Bij deze kruisschroevendraaier bereikt u dat gemakkelijk door met de voet tegen de dwarsas te duwen. Elke duw met de voet werkt met een zijwaartse kracht op de rotatie-as en dus ook tangentieel op de schroef.
Onze accu-slagschroevendraaier gaat uit van hetzelfde werkingsprincipe: het slagmechanisme bestaat dan uit een slaghamer, een veer en een aambeeld. Bij elke slag raken hamer en aambeeld elkaar volledig, ze slaan één op één op elkaar. Daarom realiseert het mechanisme op betrouwbare wijze de maximale overdracht van de tangentiële stootkracht op het draaimoment van de schroevendraaier.