Plaat- en knabbelschaar
Uitbreiding van het 22V platform met een tweetal machines voor het knippen van vlak en geprofileerd plaatwerk.
Ontdek de knipmachines

Plaatschaar op accu
De plaatschaar is ideaal voor snelle rechte sneden, binnen- en buitensnijdingen van metalen platen. U kunt eenvoudig van mes verwisselen om bijvoorbeeld ook bochten, spirobuizen en RVS te knippen tot een maximale dikte 2,5 mm.

Knabbelschaar op accu
De knabbelschaar is ideaal voor het knippen van vrije vormen of het knippen van verschillende vormen met behulp van sjablonen of gegraveerde lijnen. Mogelijk in nagenoeg alle gegolfde en trapeziumvormige stalen platen, alsmede C-, L- en U-profielen tot een dikte van 2,0mm.