UITVALMOMENTEN ZIJN VERLEDEN TIJD

Logistiek manager Piotr Przyborowski van de bouwonderneming Budextan in een interview

Piotr Przyborowski (Budextan Sp. z o.o.)

Overtuigd van het bedrijfsmiddelenbeheer Hilti ON!Track en de machineverhuurservice van het machineparkbeheer is ook Piotr Przyborowski, logistiek manager van de bouwonderneming Budextan in Mragowo in Polen.

In de afgelopen 20 jaar heeft het bedrijf zich voornamelijk gespecialiseerd in de commerciële bouw. Met een groeiend team van medewerkers en steeds meer machines, hebben de services van het Hilti-machinebeheer alleen maar voordelen voor het bedrijf, zegt Przyborowski in een interview.

 

Sinds wanneer gebruikt u Hilti ON!Track en het Hilti machineparkbeheer?

„We hebben ons eerste machineparkcontract in 2008 getekend. Vanwege wijzigingen in regelgeving en behoeften hebben we in 2014 een bijgewerkte machineparkovereenkomst afgesloten en daarmee onze samenwerking met Hilti verlengt. We gebruiken de ON!Track-software sinds oktober 2017.“

Om welke reden heeft u besloten ook ON!Track in uw bedrijf te gebruiken?

„Allereerst om alle gegevens van de machines die we in het bedrijf hebben te structureren. Bovendien willen we het maximale uit de arbeidsmiddelen halen. We willen voorkomen dat machines speciaal voor een nieuwe bouwplaats worden gekocht, terwijl dezelfde machines op een andere locatie ongebruikt blijven liggen. Dit zal ons uiteindelijk veel geld besparen.“

Wat zijn de voordelen van het gebruik van zowel ON!Track als het machineparkbeheer?

„Dankzij de tags met 2D-barcode weten we altijd waar en bij welke medewerker het gereedschap zich bevindt. Elke medewerker heeft snel en gemakkelijk toegang tot machinegegevens en locatie-informatie. We besparen daarnaast veel ruimte en werk in het magazijn. De medewerkers kunnen hun arbeidsmiddelen zelf boeken en met elkaar uitwisselen wanneer een machine een keer op een andere bouwplaats nodig is.

Bovendien moet de uitrusting altijd compleet zijn. Omdat we het machineparkbeheer van Hilti gebruiken, huren we altijd complete sets machines, die we uiteraard volledig moeten retourneren. Bij bijvoorbeeld 100 accu’s zou het zonder ON!Track extreem moeilijk zijn om elke accu aan de juiste machine toe te wijzen. Dankzij jullie service kunnen we gemakkelijk de juiste machine vinden en deze als set retourneren.“

Op welke gebieden is de productiviteit toegenomen door het machineparkbeheer en ON!Track?

„Zoals reeds vermeld, biedt de combinatie van de twee services vele voordelen, zoals transparantie, de juiste set samenstelling en tijdbesparing in het magazijn. Bovendien gebruiken we ON!Track ook om bijvoorbeeld bekisting en kleinere gereedschappen te organiseren die niet van Hilti zijn. De voorraad is altijd inzichtelijk, zonder zelf  constant in het magazijn te moeten gaan kijken. Bovendien kan ik voor het management snel en gemakkelijk informatie voorbereiden over de behoefte aan een nieuwe machine in de onderneming. Aankoopbeslissingen worden daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

Wat de samenwerking met Hilti betreft, heeft mijn baas duidelijk gemaakt dat we ons blijven concentreren op kwaliteit. Dankzij jullie machineparkbeheer hebben we vrijwel geen problemen meer van uitvalmomenten. De service van Hilti garandeert een soepel proces en geen machine blijft ongebruikt in het magazijn liggen. ON!Track toont ons alle informatie over onze machines. Dat geeft ons meer vrijheid en we hoeven ons absoluut geen zorgen meer te maken over het beheer van onze machines.“

Zou u andere klanten aanbevelen beide systemen te implementeren?

„Als eerste hulp bij het nemen van een beslissing zou een kostenanalyse moeten worden uitgevoerd. Vooral met een groot machinepark is de Hilti-oplossing kosteneffectief. De huurkosten zijn veel lager dan bij de normale aankoop. Naast dat er wel het een en ander komt kijken bij de aankoop van een machine, moet men ook nog zelf zorgen voor onderhoud en reparatie. Het machineparkbeheer bespaart ons verdere vervolgkosten omdat er uiteraard minder personeel nodig is.

Met On!Track bereiken we een compleet beheer van alle bedrijfsmiddelen van ons bedrijf. Als gevolg hiervan maken we geen kosten voor klassieke opslagsoftware en vermijden we documentatie op papier. Het management moet namelijk altijd weten hoeveel machines er nog zijn en waar ze zich bevinden. De software geeft ook duidelijk aan welke medewerker verantwoordelijk is voor een machine.“


We willen Piotr Przyborowski bedanken voor het fijne gesprek!