Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Raak nooit meer iets tijdens het boren

Voorkom dure foutboringen en beschadigde leidingen en speel op veilig – met onze PS 85 scanner

Voorkom dure foutboringen en beschadigde leidingen. Speel op veilig: met onze muurscanner PS 85 lokaliseert u vrijwel alles wat zich in de muur verbergt: u vindt er metaal en leidingen net zo betrouwbaar mee als voorwerpen van hout en kunststof.

De PS 85 is speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik op de bouwplaats: hij werkt draadloos met dezelfde lithium-ionaccu’s (2,6 en 4,0 Ah) als al uw Hilti-apparaten van 12 V en is eenvoudig te bedienen dankzij het grote display en de efficiënte menunavigatie.

Met de PS 85-muurscanner analyseert u de ondergrond in enkele seconden. Zo voorkomt u dat u tegen obstakels aanloopt of installaties beschadigt tijdens het boren, beitelen, zagen en snijden.

Bekijk hier de PS 85 scanner

De toepassingsgebieden van de PS 85-wandscanner

  • Het opsporen van verborgen objecten om te voorkomen dat deze worden geraakt bij het boren, kernboren, zagen of sleuven trekken in muren.

  • Het inschatten van het materiaal en de grootte van verborgen objecten – meerdere sensoren voor wapeningsijzer, stroomvoerende leidingen, houten onderconstructies, metalen en kunststof buizen.

  • Scannen door beton (nat en droog), baksteen, gipsplaten en tegels.

  • Krijg inzicht: door te weten waar en welke objecten in de muur verborgen zijn, voorkomt u ongelukken en onbedoelde „treffers“. Zo beschermt u vooral uzelf, maar ook uw gereedschap.

Eenvoudiger kan het niet

  • Gebruik het keuzemenu om de juiste scanmodus te kiezen: baksteen, beton, gipsplaten, verticaal geperforeerde baksteen, verticaal geperforeerde baksteen en jong beton.

  • Het geïntegreerde display toont onmiddellijk de gevonden voorwerpen en geeft een schatting van diepte en materiaalsoort

  • Schermopnamefunctie voor snelle en eenvoudige documentatie; schermopnamen kunnen worden gedownload via de USB-C®-interface en SD-kaart

Typische toepassingen voor de PS 85 wandscanner

  • Boren van deuvelgaten en doorvoeren voor leidingen en kabels

  • Plaatsbepaling van leidingen/buizen en elektrische kabels

  • Verdekte bevestigingssystemen lokaliseren

Lees meer over het product