ProKit
ProKit-muurplaten

Stalen wandbeugels met een draagvermogen van 113 kg (250 lbs), voor het veilig opbergen en organiseren van al uw ProKit-artikelen (ProKit modulair opbergsysteem)
- Prokit-compatibel: Ja
Bouw je eigen ProKit-opslagsysteem
Ontdek eindeloze mogelijkheden met onze ProKit modulaire opbergoplossingen.
Bouw je eigenSelecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Van EUR 30,00
Technische gegevens
Prokit-compatibel
Ja
Documenten
pdf Gebruikshandleiding Wall mount, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 4.2 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Alles-in-één montage en opslag – met een draagvermogen van 113 kg en opslagcapaciteit van 1,15 m helpen ProKit-wandbevestigingen uw ProKit gereedschapskoffers en organizers toegankelijk, georganiseerd en van de vloer te bewaren
- Eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp – snel en veilig te monteren op de meeste wandtypen, zodat u uw werkruimte optimaal benut door ProKit-onderdelen direct op de muur op te bergen
- Modulair en aanpasbaar – de metalen montagerails kunnen op maat worden ingekort en snel worden aangepast aan uw opslagbehoeften
- Onderdeel van het ProKit modulaire opbergsysteem - berg op, stapel en zorg dat u weet waar al uw bouwgereedschap en accessoires zijn met ons modulaire koffersysteem, zodat u georganiseerd en voorbereid bent voor de werkdag.
Toepassingen
- ProKit-artikelen opbergen op werkplaatsen, in opslagcontainers of op bouwplaatsen
- Verbindingen met ProKit-elementen
- Gemaakt van thermisch verzinkt staal voor buitengebruik
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
ProKit

Grote gereedschapskist met een capaciteit van 61 liter, is versterkt heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem om te hanteren met één hand (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Organizer met 11 opbergbakken, schokbestendig, IP65-classificatie en vergrendelingssysteem voor eenhandsbediening (ProKit Modular Storage System)
Halfbrede organizer met 5 vakken is slagvast, heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit modulair opbergsysteem)
ProKit

Grote gereedschapskist met een capaciteit van 35 l (9 gal), is slagvast heeft een IP65-classificatie en biedt een vergrendelingssysteem voor éénhandsbediening (ProKit Modular Storage System)