REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Bimetalen decoupeerzaagbladen voor metaal

Decoupeerzaagblad SP 155 (5) medium meta productnummer: 2332320

Bimetalen decoupeerzaagbladen voor het zagen van 2,5-6 mm dikke plaatstalen en profielen

  • Productklasse: Premium
  • Basis materiaal: Koolstofstaal, Ongelegeerd staal, Metaalplaat, Sandwichpaneel
  • Zaagbladeigenschappen: Precieze zaagsnede, Rechte snede, Lange levensduur
premium

Hilti klanten zochten ook naar Decoupeerzaag, Decoupeerzaagbladen, Bimetaal of Zagen.

Selecteer opties

Tandafstand
  • 1.8 mm
  • 2 mm
  • 1.9 - 2.3 mm
Lengte van getande sectie
  • 67 mm
  • 107 mm
  • 155 mm
Zaagbladlengte
  • 92 mm
  • 132 mm
  • 180 mm
Verpakkingseenheid
  • 5 Stk

    EUR 9,72 /1 Stuk
  • 25 Stk

    EUR 8,90 /1 Stuk
    Beste prijs
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
5
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 48,60
EUR 9,72
/
1 Stuk

Technische gegevens

Productklasse
Premium
Basis materiaal
Koolstofstaal, Ongelegeerd staal, Metaalplaat, Sandwichpaneel
Zaagbladeigenschappen
Precieze zaagsnede, Rechte snede, Lange levensduur
Zaagbladmateriaal
BIM bi-metaal
Tanden per inch
13
Tandtype
Gekarteld, Zijkantset
Schacht
Enkelvoudig zaagblad (T-zaagblad)
Tandafstand
2 mm
Lengte van getande sectie
155 mm
Zaagbladlengte
180 mm

Documenten

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 715.7 KB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Krijg meer voor elkaar met één blad: bimetalen decoupeerzaagbladen blijven scherp voor een langere en betere weerstand tegen breuk
  • Minder bladwisselingen: progressief verhogen van de tandafstand zodat u met hetzelfde zaagblad een breed scala van gangbare metaaldikten kunt zagen

Toepassingen

  • Recht zagen van ferro- en non-ferrometalen buizen, profielen en platen (inclusief staal)
  • Voor gebruik met alle decoupeerzagen met een bladklem met T-schacht
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten