REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Decoupeerzaagbladen voor hout (snelheid)

Decoupeerzaagblad SP 155 (5) wood speed productnummer: 2332297

Decoupeerzaagbladen voor snelle sneden door zachthout en multiplex

  • Productklasse: Premium
  • Basis materiaal: Zachthout (spar, den, enz.), Multiplex, Spaanplaat, Vezelplaat
  • Zaagbladeigenschappen: Rechte snede, Snelle snede
premium

Hilti klanten zochten ook naar Decoupeerzaag, Decoupeerzaagbladen, Snelheid of Zagen.

Selecteer opties

Tandafstand
  • 4 mm
Lengte van getande sectie
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Zaagbladlengte
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Verpakkingseenheid
  • 2 Stk
  • 5 Stk

    EUR 7,07 /1 Stuk
    Beste prijs
  • 25 Stk

    EUR 7,74 /1 Stuk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
5
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 35,35
EUR 7,07
/
1 Stuk

Technische gegevens

Productklasse
Premium
Basis materiaal
Zachthout (spar, den, enz.), Multiplex, Spaanplaat, Vezelplaat
Zaagbladeigenschappen
Rechte snede, Snelle snede
Zaagbladmateriaal
HCS
Tanden per inch
6
Tandtype
Massa, Zijkantset
Schacht
Enkelvoudig zaagblad (T-zaagblad)
Tandafstand
4 mm
Lengte van getande sectie
155 mm
Zaagbladlengte
180 mm

Documenten

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 715.7 KB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Sneller zagen: deze decoupeerzaagbladen hebben scherpere, grotere tanden om eenvoudig door zachthout en multiplex te zagen
  • Nauwkeurigere resultaten: verbeterde bladdikte helpt u om sneller te zagen

Toepassingen

  • Met hoge snelheid, recht zagen van zachthout en multiplex
  • Voor gebruik met alle decoupeerzagen met een bladklem met T-schacht
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten