HSS G boor
Spiraalboor HSS 4,1x75mm "MP10 productnummer: 304911

Premium HSS-precisieboorset voor het boren van kleine gaten in metaal, conform DIN 338
- Opname: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
- Diameter: 4.1 mm
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Metaalboor, Houtboor, Spiraalboor of Staalboor.
Selecteer opties
Diameter
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 3.8 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.75 mm
- 4.8 mm
- 4.9 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.25 mm
- 5.3 mm
- 5.5 mm
- 5.6 mm
- 5.7 mm
- 5.8 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.7 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 9.8 mm
- 10 mm
- 10.2 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Lengte
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 55 mm
- 57 mm
- 58 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 119 mm
- 125 mm
- 126 mm
- 132 mm
- 133 mm
- 139 mm
- 140 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 190 mm
- 191 mm
- 195 mm
- 205 mm
- 245 mm
- 260 mm
- 315 mm
- 330 mm
Werklengte
- 12 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 73 mm
- 75 mm
- 76 mm
- 78 mm
- 81 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 91 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 178 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
EUR 2,45 /1 Stuk - 20 Stk
EUR 2,06 /1 StukBeste prijs
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Nettoprijs met korting
EUR 24,50
EUR 2,45
/
1 Stuk
