WDB-S speedboorset
Kit WDB-S-H6 16-32+TE-CX M1+AC-D SP productnummer: 2468320
Speedboorset voor het snelboren van ondiepe gaten in hout
- Opname: 1/4 inch zeskant
- Basis materiaal: Hout, Houten composieten
- Werklengte: 100 mm
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Speedboor, Vleugelboor, Houtboor of Vlinderboor .
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 79,00
EUR 79,00
/
1 Stuk
Technische gegevens
Opname
1/4 inch zeskant
Basis materiaal
Hout, Houten composieten
Werklengte
100 mm
Werkmodus
Boren, Impact boren
Productklasse
Ultimate
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfvoerende gedraaide punt maakt boren met minder inspanning mogelijk en vermindert trillingen
- Precisiepunt en -snijkanten voor gaten met nauwkeurige afmetingen
- Tot 10 keer sneller dan conventionele speedboren
- Vleugelpunten en gecupte spade verhogen de snelheid en het gemak van het boren
- Aansluiting met zeskantschachtgroef voor gebruik met al het elektrisch gereedschap van het type SID, SFH en SF
Toepassingen
- Boren van kleine tot middelgrote diameters in zacht of hard hout
- Ideaal voor boren boven het hoofd of voor gebruik met de SID slaggereedschap




