HSS-G boorset
Kit HSS TB SQ M3-M12 + HSS CS + HSS 1-10 productnummer: 2435217
Premium HSS-precisieboor (hogesnelheidsstaal) voor het boren van kleine gaten in metaal, DIN 338 conform
- Opname: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
- Basis materiaal: Metaal, Staal, Aluminium, Medium gelegeerd staal
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Metaalboor, Houtboor, Spiraalboor of Staalboor.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 370,68
EUR 370,68
/
1 Stuk
Technische gegevens
Opname
Gladde schacht
DIN
DIN 338
Basis materiaal
Metaal, Staal, Aluminium, Medium gelegeerd staal
Documenten
pdf Material safety datasheet Universal Cutting Oil (NL) [ 179.5 KB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Speciaal ontworpen tip met een splijtpunt. Voor nauwkeurige zelfcentrering en verbeterde boorstart
- Snellere boorstart door een hoek van 135 graden van de punt
- Nauwkeurig toegeruste HSS-G boren worden vervaardigd volgens DIN 338
- Spiraalgroef. Voor gemakkelijke spaanderafvoer en minder warmte als gevolg van efficiënte distributie van smeermiddel naar de boorpunt
- Krachtig M2-kwaliteit-boorbit. Voor boren van nauwkeurige gaten in zowel zacht als hard materiaal.
Toepassingen
- Boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, hittebehandeld staal en gietijzer en aluminium profielen voor dagelijks gebruik.

