Gatzaag met hardmetalen punt
Kit Hole Saw Carbide Soft Inlay kof productnummer: 2435214
Gatzaag met hardmetalen punt en ultieme prestaties voor het zagen in een breed scala aan materialen, waaronder roestvast staal (RVS) en gietijzer (opnamehouder en centreerboor apart verkrijgbaar)
- Basis materiaal: Meerdere materialen, Metaal, Roestvrij staal, Afbouw, Hout, Plastics, Gietijzer
- Werkmodus: Boren
- Opname: Gladde schacht
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Gatzaag, Carbide, Gatenzaag, Gatzagenset of Gatenzagenset .
Selecteer opties
Diameter
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
Werklengte
- 60 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 661,39
EUR 661,39
/
1 Stuk









