HSS-kernboor
Annular cutter HSS AC 18x25 productnummer: 2421056

HSS-kernboor met Weldon aansluiting, voor het boren van gaten met een diameter van 12-35 mm en een boordiepte tot 25 mm in staal
- Productklasse: Premium
- Opname: 3/4" Weldon
- Diameter: 18 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar HSS kernboor, Kernboor of Ringfrezen.
Selecteer opties
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Lengte
- 25 mm
Werklengte
- 25 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 24,18
EUR 24,18
/
1 Stuk

