Getrapte boor, geschikt voor slagschroefmachines
Getrapte boor 6-30 /2 impact-ready productnummer: 2314796

Getrapte boor, geschikt voor slagschroefmachines met zeskantschacht en geavanceerde coating voor boren van gaten op maximale snelheid in metaal met gebruik van een slagschroefmachine
- Opname: 1/4 inch zeskant
- Basis materiaal: Roestvrij staal, Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal
- Exacte toepassing: Boren in staal en plaatwerk, Boren in roestvrij staal en gelegeerd staal
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Getrapte boor, Metaal boren of Boren.
Selecteer opties
Diameterbereik
- 4 - 12 mm
- 4 - 20 mm
- 6 - 30 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 127,68
EUR 127,68
/
1 Stuk
Technische gegevens
Opname
1/4 inch zeskant
Basis materiaal
Roestvrij staal, Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal
Exacte toepassing
Boren in staal en plaatwerk, Boren in roestvrij staal en gelegeerd staal
Diameterbereik
6 - 30 mm
Aantal stappen
13
Toepassingsdiepte
4 mm
Puntontwerp
Splitpunt met hoek van132°
Productklasse
Ultimate
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Sneller en gladder werken: met de twee snijkanten bespaart u tijd op elk gat en kunt u gemakkelijker perfect ronde openingen maken
- Langere levensduur: tot 5x meer gaten boren bij gebruik van een universele schroefboormachine dankzij de massieve HSS kern met extra sterke, hittebestendige coating
- Geen voorboren nodig: zelfcentrerende gespleten punt voor snellere en nauwkeurigere doorvoering van metalen
- Geen koelmiddel nodig: gladde en hittebestendige aluminium-titanium-nitridecoating (AlTiN) beschermt de boren beter bij de hardste metalen
- Consistentere resultaten: de spiraalvormige uitsparing verwijdert spanen doeltreffender en met minder trillingen dan standaard slagklare getrapte boren
Toepassingen
- Maken of vergroten van gaten in diverse metalen, staalplaten of kunststoffen met behulp van een slagschroevendraaier
- De beste prestaties worden bereikt bij het toepassen van de juiste snelheid
- Getrapte boren compatibel met zowel SID- als SF-gereedschap, toepassingen in roestvrij staal zijn echter alleen mogelijk met SF-gereedschap