REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSS getrapte boor

Getrapte boor M10-M40 productnummer: 2312459

HSS getrapte boor met 3-vlakschacht voor het sneller boren van gaten in metaal met een schroefboormachine

  • Opname: 3-plat 10 mm
  • Basis materiaal: Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Plastics, Plexiglas
  • Exacte toepassing: Boren in staal en plaatwerk
premium

Hilti klanten zochten ook naar Getrapte boor, Metaalboor of Boren.

Selecteer opties

Diameterbereik
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 196,93
EUR 196,93
/
1 Stuk

Technische gegevens

Opname
3-plat 10 mm
Basis materiaal
Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Plastics, Plexiglas
Exacte toepassing
Boren in staal en plaatwerk
Diameterbereik
8.5 - 40.5 mm
Aantal stappen
16
Toepassingsdiepte
4 mm
Puntontwerp
Splitpunt met hoek van132°
Productklasse
Premium

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Sneller boren in metaal: de 3-vlakschacht brengt meer koppel over van het gereedschap en voorkomt slippen in de schakelaar, waardoor u tijd bespaart bij elk gat
  • Getrapte boor met langere levensduur: meer gaten maken met dezelfde getrapte boor dankzij de massieve HSS-kern
  • Geen voorboren nodig: zelfcentrerende gespleten punt voor snellere en nauwkeurigere doorvoering van metalen
  • Gladdere afwerking: speciaal geslepen snijkant voor een vrijwel braamvrij resultaat

Toepassingen

  • Maken of vergroten van gaten in staalplaat en andere non-ferrometalen
  • De beste prestaties worden bereikt bij het toepassen van de juiste snelheid en koelende snijolie
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten