Multifunctionele gatzaag
Gatzaag 63mm-2 1/2" multipurp. productnummer: 2270736
Gatzaag met ultieme prestaties en carbide-tanden voor het zagen in gipsplaat en metselwerk (adapter en centreerboor apart verkrijgbaar)
- Gatzaagtype: Multifunctionele gatzaag
- Basis materiaal: Baksteen, Afbouw, Gasbeton, Hout
- Werkmodus: Boren
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Gatzaag, Universele zaag, Gatenzaag, Gatzagenset of Gatenzagenset .
Selecteer opties
Gatzaagtype
- Multifunctionele gatzaag
Diameter
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Werklengte
- 60 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 224,95
EUR 224,95
/
1 Stuk