REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Multifunctionele gatzaag

Gatzaag 40mm-1 9/16" multipurp. productnummer: 2270733

Gatzaag met ultieme prestaties en carbide-tanden voor het zagen in gipsplaat en metselwerk (adapter en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Gatzaagtype: Multifunctionele gatzaag
  • Basis materiaal: Baksteen, Afbouw, Gasbeton, Hout
  • Werkmodus: Boren
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag,  Universele zaag,  Gatenzaag,  Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Gatzaagtype
  • Multifunctionele gatzaag
Diameter
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Werklengte
  • 60 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 144,59
EUR 144,59
/
1 Stuk