MetalCut gatzaag
Bimetaal-gatenzaag 30mm-1 3/16" (8) Meta productnummer: 2261249
Premium bimetalen gatzaag voor het zagen van staal en non-ferrometalen (opnamehouder en centreerboor afzonderlijk verkrijgbaar).
- Basis materiaal: Metaal, Staal, Non-ferrometaal, Aluminium, Ongelegeerd staal
- Werkmodus: Boren
- Opname: Gladde schacht
premium
Hilti klanten zochten ook naar Gatzaag, Metaalzaag, Gatenzaag, Gatzagenset of Gatenzagenset .
Selecteer opties
Diameter
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
- 152 mm
Werklengte
- 20 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
EUR 34,19 /1 Stuk - 8 Stk
EUR 29,99 /1 StukBeste prijs
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
8
Nettoprijs met korting
EUR 239,92
EUR 29,99
/
1 Stuk








