REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

MultiCut gatzaag

Bimetaal-gatenzaag 102mm-4" (8) MultiCut productnummer: 2261236

Premium bimetalen gatzaag voor het zagen in hout, metaal en gipsplaat (opnamehouder en centreerboor apart verkrijgbaar).

  • Basis materiaal: Meerdere materialen, Metaal, Hout, Plastics, Afbouw
  • Werkmodus: Boren
  • Opname: Gladde schacht
premium

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag,  Universele zaag,  Gatenzaag,  Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Diameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Werklengte
  • 44 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk

    EUR 91,72 /1 Stuk
  • 8 Stk

    EUR 80,34 /1 Stuk
    Beste prijs
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
8
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 642,72
EUR 80,34
/
1 Stuk