REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Gatzaag met hardmetalen punt

Gatzaag 68mm-2 11/16" carbide productnummer: 2261205

Gatzaag met hardmetalen punt en ultieme prestaties voor het zagen in een breed scala aan materialen, waaronder roestvast staal (RVS) en gietijzer (opnamehouder en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Basis materiaal: Meerdere materialen, Metaal, Roestvrij staal, Afbouw, Hout, Plastics, Gietijzer
  • Werkmodus: Boren
  • Opname: Gladde schacht
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag,  Carbide,  Gatenzaag,  Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Diameter
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Werklengte
  • 60 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 107,76
EUR 107,76
/
1 Stuk