REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

SPX M14 tegelboor

Tegelboor M14 68/40 SPX productnummer: 2233874

Ultimate tegelboor voor boren in tegels met een haakse slijper

  • Basismaterialen: Tegels, Natuursteen
  • Opname: M14
  • Diameter: 68 mm
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar Tegelboor, steen boor, Tegelboor haakse slijper, M14 boor of tegels.

Selecteer opties

Diameter
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 3 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 152,71
EUR 152,71
/
1 Stuk