SPX M14 tegelboor
Tegelboor M14 25/40 SPX productnummer: 2233868
Ultimate tegelboor voor boren in tegels met een haakse slijper
- Basismaterialen: Tegels, Natuursteen
- Opname: M14
- Diameter: 25 mm
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Tegelboor, steen boor, Tegelboor haakse slijper, M14 boor of tegels.
Selecteer opties
Diameter
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 3 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 73,30
EUR 73,30
/
1 Stuk