HSS-CB verzinkboor
Conische frees HSS CS M10 (D 20.5) productnummer: 2074629
Verzinkboor voor verzinken en ontbramen van gaten in metaal, voldoet aan DIN 335
- Opname: Gladde schacht
- Diameter: 20.5 mm
- Lengte: 63 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Metaalboor, Verzinkboor, Frees of Verzink bit.
Selecteer opties
Diameter
- 6.3 mm
- 8.3 mm
- 10.4 mm
- 12.4 mm
- 16.5 mm
- 20.5 mm
- 31 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 39,06
EUR 39,06
/
1 Stuk