REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSS-Co kobaltboor

Spiraalboor HSS Co 4,2x75mm MP10 productnummer: 2071136

Ultieme HSS kobaltboor voor het boren van kleine gaten in staal en roestvrij staal, ≤1100 N/mm², conform DIN 338 / 340

  • Opname: Gladde schacht
  • DIN: DIN 338
  • Diameter: 4.2 mm

Hilti klanten zochten ook naar Boor, Metaalboor, RVS boor, Spiraalboor of Staalboor.

Selecteer opties

Diameter
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.1 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 4.8 mm
  • 4.9 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.4 mm
  • 5.5 mm
  • 5.6 mm
  • 5.7 mm
  • 5.8 mm
  • 5.9 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.7 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 9.8 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Lengte
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Werklengte
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 47,70
EUR 4,77
/
1 Stuk