WDB-S speedboor
Speed boren WDB-S-H6 14x152 productnummer: 2025569
Speedboor voor snelboren van ondiepe gaten in hout
- Opname: Zeskantschacht
- Basis materiaal: Hout, Houten composieten
- Werklengte: 100 mm
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Speedboor, Vleugelboor, Houtboor of Vlinderboor .
Selecteer opties
Diameter
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 7,87
EUR 7,87
/
1 Stuk